Bouchon pour raccord de tuyau type virole double, MDBA

Bouchon pour raccord de tuyau type virole double, MDBA
The double ferrule type tube fittings plug is MDBA made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDBA4MSS
MDBA6MSS
MDBA10MSS
MDBA12MSS
MDBA15MSS
MDBA18MSS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)

14.35 €

1 8 jours 4

8.42 €

1 8 jours 6

12.85 €

1 8 jours 10

19.17 €

1 8 jours 12

25.72 €

1 8 jours 15

30.21 €

1 8 jours 18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Autre Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Assistance technique