Raccord en T à branchement femelle pour raccord de tuyau type virole double, MDTH

Raccord en T à branchement femelle pour raccord de tuyau type virole double, MDTH
The double ferrule type tube fittings female branch tee is MDTH made by Ihara Science, who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
・Materials: Stainless steel
・Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
・Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MDTH18M-R8SS

Référence pièce
MDTH18M-R8SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

108.19 €

1 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable D.E. de tuyau applicable(Ø) 18
Type à filetage de connexion Rc Filetage nominal 1/2 Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600
Longueur L(mm) 38.2

Vous vous trouvez sur la page de Raccord en T à branchement femelle pour raccord de tuyau type virole double, MDTH, le numéro d'article est le suivant: MDTH18M-R8SS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MDTH18M-R8SS.

Assistance technique