Raccord de type mordant pour raccord antivibration, vanne d'évent pour tuyau en acier type NE

Raccord de type mordant pour raccord antivibration, vanne d'évent pour tuyau en acier type NE
Fitting for the high-pressure piping of up to medium diameter of general hydraulic pressure (13.7 MPa~). Screw machining, welding, flaring, and brazing are not necessary, and pipe bending is also supported.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KAP08-000E

Référence pièce
KAP08-000E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

46.79 €

1 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Types de composants associés Soupape à désaération Matériau (composants liés) Acier au carbone
Liquides applicables (pièces associées) Huile Nominal (pièces liées)(mm) 8 D.E. de tuyau applicable (pièces associées)(mm) 8

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de type mordant pour raccord antivibration, vanne d'évent pour tuyau en acier type NE, le numéro d'article est le suivant: KAP08-000E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KAP08-000E.

Assistance technique