Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de taille de tube applicable | Nominal A 1 | Nominal B 1 | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | Pression de service max. (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 4 | 4 | 1/8B (6A) | 50 | |
4.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 6 | 6 | 1/8B (6A) | 50 | |
4.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 6 | 6 | 1/4B (8A) | 50 | |
12.64 € | 1 | 25 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 6 | 6 | 3/8B (10A) | 50 | ||
4.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 8 | 8 | 1/8B (6A) | 50 | |
4.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 8 | 8 | 1/4B (8A) | 50 | |
6.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 8 | 8 | 3/8B (10A) | 50 | |
23.28 € | 1 | 25 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 10 | 10 | 1/8B (6A) | 40 | ||
5.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 10 | 10 | 1/4B (8A) | 40 | |
6.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 10 | 10 | 3/8B (10A) | 40 | |
7.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 10 | 10 | 1/2B (15A) | 40 | |
15.13 € | 1 | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 6 | 1/8 | - | 10.50 | 1/4B (8A) | 40 | ||
6.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 12 | 12 | 1/4B (8A) | 40 | |
6.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 12 | 12 | 3/8B (10A) | 40 | |
6.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 12 | 12 | 1/2B (15A) | 40 | |
18.75 € | 1 | 5 jours | Tuyau en acier, taille JIS | 8 | 1/4 | - | 13.80 | 1/4B (8A) | 40 | ||
13.09 € | 1 | 5 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 15 | 15 | 3/8B (10A) | 40 | ||
14.04 € | 1 | 25 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 16 | 16 | 3/8B (10A) | 31 | ||
13.71 € | 1 | 25 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 16 | 16 | 1/2B (15A) | 31 | ||
17.85 € | 1 | 25 jours | Tuyau en acier, taille métrique | - | - | 20 | 20 | 3/4B (20A) | 31 | ||
23.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Tuyau en acier, taille JIS | 20 | 3/4 | - | 27.2 | 3/4B (20A) | 31 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier au carbone | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.) |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Matériau du tuyau applicable | Acier | Type à filetage de connexion | R |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::250 | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de taille de tube applicable
Nominal A 1
Nominal B 1
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Pression de service max.(MPa)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles