Raccord non évasé pour raccord antivibration, type tuyau en acier NE - raccord union de contrôle

Raccord non évasé pour raccord antivibration, type tuyau en acier NE - raccord union de contrôle
A fitting for high-pressure piping up to medium diameter for general hydraulic pressure (13.7 MPa~). Pipe bending is also possible without the need for screw machining, welding, flaring, and brazing.

[Features]
· Flareless type check fittings with in-built check functions display the following characteristics.
· Lightweight and compact thanks to their integrated seal-free structure with no unnecessary screw connections .
▪ As pipe connections are flareless, screw machining, welding, and flaring are not required when piping. Therefore, man-hours and costs reduced dramatically.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KZU20-050E

Référence pièce
KZU20-050E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

110.40 €

1 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier au carbone Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille métrique Matériau du tuyau applicable Acier
Nominal 1(mm) 20 D.E. de tuyau applicable 1(mm) 20 Pression de service max.(MPa) 31
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::250 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa Pression de début d'écoulement(MPa) 0.05

Vous vous trouvez sur la page de Raccord non évasé pour raccord antivibration, type tuyau en acier NE - raccord union de contrôle, le numéro d'article est le suivant: KZU20-050E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KZU20-050E.

Assistance technique