Raccord non évasé pour raccord antivibration, tuyau en acier de type NE - raccord en T

Raccord non évasé pour raccord antivibration, tuyau en acier de type NE - raccord en T
A fitting for high-pressure piping at up to medium diameter, working a general hydraulic pressures (13.7 MPa~). No screw machining, welding, flaring, and brazing is necessary; pipes can also be bent.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KTA06-000E
KTA08-000E
KTA10-000E
KTA12-000E
KTA15-000E
KTA16-000E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Pression de service max.
(MPa)

22.32 €

1 5 jours 6650

28.56 €

1 5 jours 8850

32.12 €

1 5 jours 101040

35.67 €

1 5 jours 121240

44.30 €

1 5 jours 151540

46.89 €

1 25 jours 161631

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier au carbone Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille métrique Matériau du tuyau applicable Acier
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::250 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Assistance technique