Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KTN06-010E |
KTN06-020E |
KTN08-010E |
KTN08-020E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 6 | 1/8B (6A) | |
23.67 € | 1 | 25 jours | 6 | 6 | 1/4B (8A) | ||
23.75 € | 1 | 5 jours | 8 | 8 | 1/8B (6A) | ||
23.78 € | 1 | 5 jours | 8 | 8 | 1/4B (8A) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier au carbone | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Raccord en T |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Type de taille de tube applicable | Tuyau en acier, taille métrique | Matériau du tuyau applicable | Acier |
Type à filetage de connexion | R | Pression de service max.(MPa) | 50 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::250 |
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles