Raccord de type mordant type NE résistant aux vibrations pour tuyau en acier, raccord union de connexion de flexible

Raccord de type mordant type NE résistant aux vibrations pour tuyau en acier, raccord union de connexion de flexible
Fitting for high-pressure piping of up to medium diameter of general hydraulic pressure (13.7 MPa~). Screw machining, welding, flaring, and brazing are not necessary, and pipe bending is also supported.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KUC12-030E

Référence pièce
KUC12-030E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.83 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier au carbone Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille métrique Matériau du tuyau applicable Acier
Nominal 1(mm) 12 D.E. de tuyau applicable 1(mm) 12 Type à filetage de connexion G (fileté)
Filetage nominal 3/8B (10A) Pression de service max.(MPa) 40 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::250
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de type mordant type NE résistant aux vibrations pour tuyau en acier, raccord union de connexion de flexible, le numéro d'article est le suivant: KUC12-030E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KUC12-030E.

Assistance technique