Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KLL08-020E |
KLL10-020E |
KLL12-020E |
KLL12-030E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | Pression de service max. (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.54 € | 1 | 5 jours | 8 | 8 | 1/4B (8A) | 50 | ||
25.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 1/4B (8A) | 40 | ||
15.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 12 | 1/4B (8A) | 40 | |
29.75 € | 1 | 5 jours | 12 | 12 | 3/8B (10A) | 40 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier au carbone | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Coude |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Type de taille de tube applicable | Tuyau en acier, taille métrique | Matériau du tuyau applicable | Acier |
Type à filetage de connexion | R | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::250 | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Pression de service max.(MPa)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles