Raccord de type mordant type NE résistant aux vibrations pour tuyau en acier, coude de réglage de direction

Raccord de type mordant type NE résistant aux vibrations pour tuyau en acier, coude de réglage de direction
  • Remise sur volume
Fitting for high-pressure piping of up to medium diameter of general hydraulic pressure (13.7 MPa~). Screw machining, welding, flaring, and brazing are not necessary, and pipe bending is also supported.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KLC08-000E

Référence pièce
KLC08-000E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier au carbone Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille métrique Matériau du tuyau applicable Acier
Nominal 1(mm) 8 D.E. de tuyau applicable 1(mm) 8 Pression de service max.(MPa) 50
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::250 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de type mordant type NE résistant aux vibrations pour tuyau en acier, coude de réglage de direction, le numéro d'article est le suivant: KLC08-000E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KLC08-000E.

Assistance technique