Raccord et vanne pour gaines en cuivre, type B-1, raccord mordant, coude

Raccord et vanne pour gaines en cuivre, type B-1, raccord mordant, coude
A fitting for up to medium-diameter high-pressure piping, working under general hydraulic pressure. Use with maximum operating pressures of 3.5 MPa or less with no shock or vibration applied, such as lubricant, grease, or pneumatic piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KL10-B-1

Référence pièce
KL10-B-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.68 €

1 19 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau du tuyau applicable Cuivre
Nominal 1(mm) 10 D.E. de tuyau applicable 1(mm) 10 Pression de service max.(MPa) 7
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Vous vous trouvez sur la page de Raccord et vanne pour gaines en cuivre, type B-1, raccord mordant, coude, le numéro d'article est le suivant: KL10-B-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KL10-B-1.

Assistance technique