Raccord et vanne pour gaines en cuivre, type B-1, raccord à manchon serti, embout de coude (mâle)

Raccord et vanne pour gaines en cuivre, type B-1, raccord à manchon serti, embout de coude (mâle)
Fitting for the high-pressure piping of up to medium diameter of general hydraulic pressure. Use with piping with a maximum operating pressure 3.5 MPa, with no shock or vibration applied, such as that from lubricant, grease piping, or pneumatic piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KLN6-R1/4-B-1

Référence pièce
KLN6-R1/4-B-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.63 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Huile Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccords de type mordant Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau du tuyau applicable Cuivre
Nominal 1(mm) 6 D.E. de tuyau applicable 1(mm) 6 Type à filetage de connexion R
Filetage nominal 1/4B (8A) Pression de service max.(MPa) 7 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa

Vous vous trouvez sur la page de Raccord et vanne pour gaines en cuivre, type B-1, raccord à manchon serti, embout de coude (mâle), le numéro d'article est le suivant: KLN6-R1/4-B-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KLN6-R1/4-B-1.

Assistance technique