Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC4-R1/8-B-1 |
KC6-R1/8-B-1 |
KC8-R1/4-B-1 |
KC8-R1/8-B-1 |
KC10-R1/4-B-1 |
KC12-R1/4-B-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.67 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | 4 | 1/8B (6A) | ||
4.65 € | 1 | 5 jours | 6 | 6 | 1/8B (6A) | ||
6.57 € | 1 | 5 jours | 8 | 8 | 1/4B (8A) | ||
5.45 € | 1 | 5 jours | 8 | 8 | 1/8B (6A) | ||
7.41 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 1/4B (8A) | ||
9.73 € | 1 | 25 jours | 12 | 12 | 1/4B (8A) |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Laiton | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.) |
Type à raccord | Raccords de type mordant | Type de taille de tube applicable | Tuyau en cuivre, en mm | Matériau du tuyau applicable | Cuivre |
Type à filetage de connexion | R | Pression de service max.(MPa) | 7 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::150 |
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles