Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCSS08H09C |
SCSS10H09C |
SCSS12H12C |
SCSS15H14C |
SCSS16H14C |
SCSS20H15C |
SCSS25H15C |
SCSS30H15C |
SCSS35H15C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. B | Diamètre extérieur D | Valeur nominale de filetage interne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 25 | M8XP0.75 | ||
15.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 25 | M10XP0.75 | |
19.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 31 | M12XP1.0 | ||
20.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 38 | M15XP1.0 | ||
20.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 38 | M16XP1.0 | ||
22.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 44 | M20XP1.0 | ||
23.47 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 50 | M25XP1.5 | ||
30.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 56 | M30XP1.5 | ||
31.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 60 | M35XP1.5 |
Loading...
Méthode de serrage | Distinct | Spécifications | Alésage fileté | Matériau | Fer |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface appliqué ou non | Traitement de surface | Épaisseur | Type standard | Usinage de la surface latérale | NA |
Matériau | Acier | Traitement de surface | Oxydé noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. B
Diamètre extérieur D
Valeur nominale de filetage interne(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles