Roues spéciales en résine synthétique, modèle à rail 100JH-P de niveau moyen pour charges moyennes (roulette d'emballage)

Roues spéciales en résine synthétique, modèle à rail 100JH-P de niveau moyen pour charges moyennes (roulette d'emballage)
[Features]
· Thanks to the special synthetic resin used for the wheels, this caster features high load resistance and can be pushed with minimal effort.
· Distortion due to the load does not remain even when fixed for long periods of time.
· A compact model that features an allowable load between that is between that of a medium load type and a heavy load type.
· Please select based on the application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
104JH-P
105JH-P
106JH-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage de la roue H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal P2
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P1
(mm)
Dimension (longueur) L2
(mm)
Dimension (largeur) l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de braquage r
(mm)
Diamètre du trou de montage D
(mm)
Épaisseur du siège de montage t
(mm)

21.72 €

1 5 jours 6880.01~140.00107.8505064645025516.52.3

35.59 €

1 5 jours 87140.01~220.00156.8626278786527618.52.9

39.56 €

1 5 jours 98140.01~220.00176.4626278787527668.52.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau de la roue Résine de phénol
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid Matériau du corps principal Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Type à trou de montage Trou rond

Assistance technique