Contre-écrou en nylon 66

Contre-écrou en nylon 66
  • Remise sur volume
[Basic shape] Nut with flange
[Material] Polyamide
[Surface treatment] None screw thread
[Type] Metric coarse application / function loosening prevention
[Sales unit] Sold separately (can be purchased as a single unit)
[Surface treatment] (details) none
[Nominal designation of screw thread (M)] 3 4
[Height (mm)] 4.3 5.8

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FNT-PI-M3
FNT-PI-M4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Hauteur
(mm)

2.85 €

1 Disponible 6 jours 1034.3

2.52 €

1 Disponible 6 jours 1045.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Écrou à embase Matériau Polyamide Traitement de surface N/A
Type de strie du filetage Métrique, gros filet Application / Fonction Anti-desserrage Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Traitement de surface (détails) N/A

Assistance technique