Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Traitement de surface (détaillé) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 6.4 | 6 | 1.2 | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 12.5 | |
0.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Chrome trivalent] Chrome trivalent | 13 | 12 | 2.5 | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 24 | |
1.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Non fourni] Textile | 6.4 | 6 | 1.2 | [Non fourni] Textile | 12.5 | |
1.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Non fourni] Textile | 8.4 | 8 | 1.8 | [Non fourni] Textile | 17 | |
1.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Non fourni] Textile | 10.5 | 10 | 2.2 | [Non fourni] Textile | 21 | |
2.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Non fourni] Textile | 13 | 12 | 2.5 | [Non fourni] Textile | 24 | |
2.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Non fourni] Textile | 15 | 14 | 3 | [Non fourni] Textile | 28 | |
1.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Non fourni] Textile | 17 | 16 | 3.5 | [Non fourni] Textile | 30 | |
1.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Non fourni] Textile | 19 | 18 | 4 | [Non fourni] Textile | 34 | |
1.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Non fourni] Textile | 21 | 20 | 4.5 | [Non fourni] Textile | 37 | |
3.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Non fourni] Textile | 23 | 22 | 5 | [Non fourni] Textile | 39 | |
1.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | [Placage chrome] Placage chromé | 17 | 16 | 3.5 | [Placage chrome] Placage chromé | 30 | |
1.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Placage nickel | 6.4 | 6 | 1.2 | [Placage nickel] Placage nickel | 12.5 | |
0.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Placage nickel | 8.4 | 8 | 1.8 | [Placage nickel] Placage nickel | 17 | |
2.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Placage nickel | 10.5 | 10 | 2.2 | [Placage nickel] Placage nickel | 21 | |
2.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Placage nickel | 13 | 12 | 2.5 | [Placage nickel] Placage nickel | 24 | |
1.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Placage nickel | 15 | 14 | 3 | [Placage nickel] Placage nickel | 28 | |
2.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Placage nickel | 17 | 16 | 3.5 | [Placage nickel] Placage nickel | 30 |
Loading...
Type (application) | Rondelle élastique | Type | Rondelle élastique | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau : acier | EN 1.1213 équiv.–EN 1.0601 équiv. | Type, rondelles élastiques | Rondelles élastiques à disque |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Traitement de surface (détaillé)
D.E. D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles