Vanne de régulation du débit à pointeau en acier au carbone, série VS

Vanne de régulation du débit à pointeau en acier au carbone, série VS
The carbon steel needle stop valve VS series is Ihara Science-manufactured which boasts a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
· Materials: S45C
· Shape: Straight

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VS-02P02-OS
VS-03P03-OS
VS-04P04-OS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

97.29 €

1 5 jours 1/4B1/4B

81.37 €

1 5 jours 3/8B3/8B

92.62 €

1 5 jours 1/2B1/2B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN 1.1191 équiv. Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Poignée ronde Garniture du corps NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) ::100 Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::21

Assistance technique