Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PF11-M3-0 |
PF11-M3-1 |
PF11-M3-2 |
PF11-M4-0 |
PF11-M4-1 |
PF11-M4-2 |
PF11-M5-0 |
PF11-M5-1 |
PF11-M5-2 |
PF11-M5-2BL |
PF11-M6-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal | Traitement de surface | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | 6 jours | 10 | M3x0.5 | Bouton : textile / système de retenue : finition plaquée nickel | Faible quantité | |||
586.07 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M3x0.5 | Bouton : textile / système de retenue : finition plaquée nickel | Boîte / paquet | ||
498.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M3x0.5 | Bouton : textile / système de retenue : finition plaquée nickel | Boîte / paquet | ||
8.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M4x0.7 | Bouton : textile / système de retenue : finition plaquée nickel | Faible quantité | ||
5.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M4x0.7 | Bouton : textile / système de retenue : finition plaquée nickel | Boîte / paquet | ||
834.21 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M4x0.7 | Bouton : textile / système de retenue : finition plaquée nickel | Boîte / paquet | ||
13.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M5x0.8 | Bouton : textile / système de retenue : finition plaquée nickel | Faible quantité | ||
394.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M5x0.8 | Bouton : textile / système de retenue : finition plaquée nickel | Boîte / paquet | ||
601.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M5x0.8 | Bouton : textile / système de retenue : finition plaquée nickel | Boîte / paquet | ||
450.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | M5x0.8 | Bouton : aluminium anodisé noir / système de retenue : finition plaquée nickel | Boîte / paquet | ||
473.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | M6x1 | Bouton : textile / système de retenue : finition plaquée nickel | Boîte / paquet |
Loading...
Matériau | Bouton : aluminium / système de retenue : Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Traitement de surface
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles