Bouton de coulisse (rouge rond)

Bouton de coulisse (rouge rond)
  • Remise sur volume
Body
[Type] Round shaped mounting section
[Type] Round female thread
[Type] Cylindrical side part machining Knurling addition function None
[Materials] Delrin 500 main body
[Surface Treatment] None Mounting Portion
[Materials] Polyacetal mounting section
[Surface treatment] No knob
[Color] Red
[color]
[Unit of sale] Loose (available from 1 piece)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KNOBRR-POM-M8-9.8

Référence pièce
KNOBRR-POM-M8-9.8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.91 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Filetage femelle Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M8
Type à forme ronde Cylindrique Usiné sur le côté Moleté Fonction supplémentaire NA
Matériau du corps principal Delrin 500 Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Polyacétal
Section de montage, traitement de la surface NA Corps principal, D.E. D(Ø) 26 Hauteur du corps principal H(mm) 9.8
Couleur du bouton Rouge Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Vous vous trouvez sur la page de Bouton de coulisse (rouge rond), le numéro d'article est le suivant: KNOBRR-POM-M8-9.8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KNOBRR-POM-M8-9.8.

Assistance technique