Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KNOBTG-POM-M5-6.6 |
KNOBTG-POM-M10-12.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal H (mm) | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 1 | 6 jours | M5 | 26 | 6.6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | |||
74.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | M10 | 45 | 12.5 | Boîte / paquet |
Loading...
Corps principal, type | En T | Type à section de montage | Filetage femelle | Usiné sur le côté | NA |
---|---|---|---|---|---|
Type en T | Barre | Fonction supplémentaire | NA | Matériau du corps principal | Delrin 500 |
Traitement de surface du corps principal | NA | Section de montage, matériau | Polyacétal | Section de montage, traitement de la surface | NA |
Couleur du bouton | Gris |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal H(mm)
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles