Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TBN2A-ST-M6
Référence pièce
|
---|
TBN2A-ST-M6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Traitement de surface | Unité de vente | Traitement de surface (détails) | Hauteur (mm) | Dimension B | Pas | t | D | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | [N/A] Textile | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [N/A] Textile | 5 | 12 | 1 | 1.8 | 8 | 21 |
Loading...
Matériau | Acier | Types de filetage de vis | Métrique, gros filet | Broche (E) | NA |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Écrou à souder en T (2A) (avec pilote, sans cheville), le numéro d'article est le suivant: TBN2A-ST-M6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBN2A-ST-M6.
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Traitement de surface (détails)
Type
Filetage nominal (M)
Unité de vente
Hauteur(mm)
Dimension B
Pas
t
D
A
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TBN2A-ST-M12 |
TBN2A-ST-M4 |
TBN2A-ST-M5 |
TBN2A-ST-M8 |
TBN2A-ST3B-M10 |
TBN2A-ST3B-M12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Filetage nominal (M) | Traitement de surface | Unité de vente | Traitement de surface (détails) | Hauteur (mm) | Dimension B | Pas | t | D | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.21 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 12 | [N/A] Textile | Boîte / paquet | [N/A] Textile | 14 | 21 | 1.75 | 3.0 | 15 | 28 | ||
74.15 € | 700 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | [N/A] Textile | Boîte / paquet | [N/A] Textile | 4.1 | 9 | 0.7 | 1.6 | 6.2 | 18 | ||
61.68 € | 700 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | [N/A] Textile | Boîte / paquet | [N/A] Textile | 4.1 | 10 | 0.8 | 1.6 | 6.2 | 18 | |
48.52 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | [N/A] Textile | Boîte / paquet | [N/A] Textile | 6.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | ||
75.30 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 10 | 10 | Chrome trivalent | Boîte / paquet | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 8.8 | 19 | 1.5 | 2.3 | 12.7 | 30 | ||
82.43 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 10 | 12 | Chrome trivalent | Boîte / paquet | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 14 | 21 | 1.75 | 3.0 | 15 | 28 |