Vis perceuse avec rondelle【1-1,500 pièces par conditionnement】

Vis perceuse avec rondelle
  • Remise sur volume
[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white, trivalent stainless coating, stainless plating, German brown plating, black paint

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNSF-410-D4-13
CSPPNSF-410-D4-16
CSPPNSF-410-D4-19
CSPPNSF-410-D4-25
CSPPNSF-410-D5-16
CSPPNSF-410-D5-19
CSPPNSF-410GJB-D4-13
CSPPNSF-410GJB-D4-16
CSPPNSF-410GJB-D5-16
CSPPNSF-410TBS-D4-13
CSPPNSF-410TBS-D4-16
CSPPNSF-410TSM-D4-13
CSPPNSF-410TSM-D4-16
CSPPNSF-ST3W-D4-13
CSPPNSF-ST3W-D4-16
CSPPNSF-ST3W-D4-19
CSPPNSF-ST3W-D4-25
CSPPNSF-ST3W-D4-30
CSPPNSF-ST3W-D5-13
CSPPNSF-ST3W-D5-16
CSPPNSF-ST3W-D5-19
CSPPNSF-ST3W-D5-25
CSPPNSF-ST3W-D5-35
CSPPNSF-ST3W-D5-45
CSPPNSF-STT3SC-D4-13
CSPPNSF-STT3SC-D5-13
CSPPNSF-STT3SC-D5-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Unité de vente

0.12 €

1 Disponible 6 jours 10413[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.12 €

1 Disponible 6 jours 10416[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.16 €

1 Disponible 6 jours 10419[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.19 €

1 Disponible 6 jours 10425[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.20 €

1 Disponible 6 jours 10516[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.22 €

1 Disponible 6 jours 10519[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

74.91 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10413[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)[Placage cuivre] Placage marron allemandBoîte / paquet

61.14 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10416[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)[Placage cuivre] Placage marron allemandBoîte / paquet

169.12 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10516[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)[Placage cuivre] Placage marron allemandBoîte / paquet

78.21 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10413[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)[Peinture noire] Peinture noireBoîte / paquet

65.48 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10416[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)[Peinture noire] Peinture noireBoîte / paquet

84.41 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10413[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)Placage en acier inoxydableBoîte / paquet

78.20 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10416[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)Placage en acier inoxydableBoîte / paquet

50.08 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10413[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

45.24 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10416[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

38.64 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10419[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

52.21 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10425[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

42.95 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10430[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

39.70 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10513[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

86.48 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10516[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

93.25 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10519[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

102.02 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10525[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

76.07 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10535[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

87.15 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10545[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

70.46 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10413[Acier] Acier[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

53.81 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10513[Acier] Acier[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

95.21 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10516[Acier] Acier[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalentBoîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Formes supplémentaires Bride Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond)
Application Standard

Assistance technique