Vis à tête plate Flash Point (D=7) (filetage fin)

Vis à tête plate Flash Point (D=7) (filetage fin)
  • Remise sur volume
[Nominal designation (M)] 4
[Detailed shape] Flat head
[Mount hole shape] Phillips head
[Basic shape] Standard (round)
[Material] SUS410
[Thread ridge type] Self-drilling fine thread
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Usage] Standard
[Length L (mm)] 10 13 16 19 25
[Surface treatment] None, German brown plating
[Sales unit] Loose (can be purchased individually) box / pack

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPCSMSD7-410-D4-16

Référence pièce
CSPCSMSD7-410-D4-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.12 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Filetage nominal (M) 4 Longueur L (mm) 16
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Type de strie du filetage Vis perceuse, filetage fin Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard

Vous vous trouvez sur la page de Vis à tête plate Flash Point (D=7) (filetage fin), le numéro d'article est le suivant: CSPCSMSD7-410-D4-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPCSMSD7-410-D4-16.

Assistance technique