Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-13 |
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-16 |
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-19 |
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-25 |
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-30 |
CSPPNMSFRX-410TBS-D4-13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L (mm) | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.64 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 13 | [Placage cuivre] Placage marron allemand | ||
79.67 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 16 | [Placage cuivre] Placage marron allemand | ||
89.98 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 19 | [Placage cuivre] Placage marron allemand | ||
69.45 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 25 | [Placage cuivre] Placage marron allemand | ||
78.57 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 30 | [Placage cuivre] Placage marron allemand | ||
86.06 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 13 | [Peinture noire] Peinture noire |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Filetage nominal (M) | 4 | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Autres formes spéciales | Type de strie du filetage | Vis perceuse, filetage fin |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte / paquet | Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L (mm)
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles