Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Unité de vente | L1 (longueur de travail) (mm) | Quantité par paquet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 16 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | ||
0.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 19 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | ||
0.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 25 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | ||
0.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | ||
31.68 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 30 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | - | - | ||
25.30 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 45 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | - | - | ||
23.02 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 50 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | - | - | ||
45.80 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 22 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | - | - | ||
38.83 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 25 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | - | - | ||
34.48 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 35 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | - | - | ||
30.98 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 40 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | - | - | ||
26.30 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 45 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | - | - | ||
30.28 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 50 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | - | - | ||
23.95 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 80 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | - | - | ||
28.23 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 90 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | - | - | ||
87.44 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 4 | 13 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | Boîte / paquet | 3.0 | 1000X10 | ||
90.36 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 16 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | Boîte / paquet | 6.0 | 1000X10 | |
72.78 € | 700 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 4 | 19 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | Boîte / paquet | 9.0 | 700X10 | ||
52.67 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 25 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | Boîte / paquet | 15.0 | 500X10 |
Loading...
Forme détaillée | Bombée | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Autres formes spéciales |
---|---|---|---|---|---|
Formes supplémentaires | Bride | Type de strie du filetage | Vis autoperceuses | Forme de base | Standard (rond) |
Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles