Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSLRPNHTP-STN-M3-6 |
CSLRPNHTP-STN-M3-8 |
CSLRPNHTP-SUS-M3-8 |
CSLRPNHTP-SUS-M3-10 |
CSLRPNHTP-SUS-M3-12 |
CSLRPNHTP-SUS-M4-8 |
CSLRPNHTP-SUS-M4-10 |
CSLRPNHTP-SUS-M4-12 |
CSLRPNHTP-SUS-M4-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.00 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 6 | [Acier] Acier | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.5 | Boîte / paquet | ||
126.02 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 8 | [Acier] Acier | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.5 | Boîte / paquet | ||
1.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 8 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [N/A] N/A | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
118.99 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [N/A] N/A | 0.5 | Boîte / paquet | ||
1.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 12 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [N/A] N/A | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 8 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [N/A] N/A | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
154.02 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [N/A] N/A | 0.7 | Boîte / paquet | ||
161.70 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 12 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [N/A] N/A | 0.7 | - | ||
0.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 16 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [N/A] N/A | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Forme du trou de montage | LR (encastrement de conduite) | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) |
Type à vis | Filet complet |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Pas(mm)
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles