Référence fabricant: CSXLWH-SUS-M3-6
Marque: SUNCO
Prix: 0.56 €
Délai de livraison: Jour même
Filetage nominal (M): 3
Longueur L (mm): 6
Matériau: [Acier inoxydable] Acier inoxydable
Traitement de surface: [N/A] N/A
Pas: 0.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSXLWH-SUS-M3-6
Référence pièce
|
---|
CSXLWH-SUS-M3-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [N/A] N/A | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Loading...
Forme détaillée | Tête basse | Forme du trou de montage | Douille hexalobée | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) |
Type à vis | Filet complet |
Vous vous trouvez sur la page de TRX tête basse CAP, le numéro d'article est le suivant: CSXLWH-SUS-M3-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSXLWH-SUS-M3-6.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filetage nominal (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Pas(mm)
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CSXLWH-STU-M8-30 |
CSXLWH-SUS-M3-10 |
CSXLWH-SUS-M3-12 |
CSXLWH-SUS-M3-8 |
CSXLWH-SUS-M4-10 |
CSXLWH-SUS-M4-12 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Unité de vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 8 | 30 | [Acier] Acier | [Placage chromé brillant] Placage chromé brillant | 1.25 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [N/A] N/A | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 12 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [N/A] N/A | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
108.33 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 8 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [N/A] N/A | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [N/A] N/A | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
1.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 12 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [N/A] N/A | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |