Vis d'assemblage à tête plate TORX (tête plate TORX) (nouvelle JIS)【1-500 pièces par conditionnement】

Vis d'assemblage à tête plate TORX (tête plate TORX) (nouvelle JIS)
  • Remise sur volume
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] None, bright chromate plating, chromate plating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSXCSHN-ST-M6-10
CSXCSHN-ST-M8-15
CSXCSHN-ST-M8-40
CSXCSHN-STC-M6-12
CSXCSHN-STU-M6-12
CSXCSHN-SUS-M8-15
CSXCSHN-SUS-M8-16
CSXCSHN-SUS-M8-20
CSXCSHN-SUS-M8-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L ou l (mm) Matériau Pas
(mm)
Unité de vente Finition plaquée

0.19 €

1 Disponible 6 jours 10610[Acier] Acier1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Applicable

0.34 €

1 Disponible 6 jours 10815[Acier] Acier1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Applicable

0.56 €

1 Disponible 6 jours 10840[Acier] Acier1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Applicable

67.87 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -612[Acier] Acier1Boîte / paquetApplicable

83.35 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -612[Acier] Acier1Boîte / paquetApplicable

0.70 €

1 Disponible 6 jours 10815[Acier inoxydable] Acier inoxydable1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Non-applicable

0.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10816[Acier inoxydable] Acier inoxydable1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Non-applicable

0.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

10820[Acier inoxydable] Acier inoxydable1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Non-applicable

0.93 €

1 Disponible 6 jours 10825[Acier inoxydable] Acier inoxydable1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Non-applicable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Forme du trou de montage Douille hexalobée FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Type à vis Filet complet

Assistance technique