Vis de serrage TORX TORX-HS (cuvette)

Vis de serrage TORX TORX-HS (cuvette)
  • Remise sur volume
[Detailed shape] Standard
[Mount hole shape] Hexalobuler hole
[Basic shape] Set screw
[Material] Steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Cup tip
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Usage] Standard
[Thread type] Full-thread screw
[Nominal designation (M)] 3 4
[Length l (mm)] 3 4 5 6 8 10
[ Pitch (mm)] 0.5 0.7

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SSXC-ST-M3-4

Référence pièce
SSXC-ST-M3-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage nominal (M) 3 Longueur L ou l (mm) 4 Matériau Acier
Traitement de surface Oxydé noir Forme du trou de montage Douille hexalobée Pas(mm) 0.5
FORME D'EMBOUT Cuvette Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Métrique, gros filet
Forme de base Vis de serrage Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à vis Filet complet

Vous vous trouvez sur la page de Vis de serrage TORX TORX-HS (cuvette), le numéro d'article est le suivant: SSXC-ST-M3-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSXC-ST-M3-4.

Assistance technique