Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WA-HS1-10S |
WA-HS1-15S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre nominal | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.18 € | 1 | 9 jours | 10 | 1S | 60 | ||
24.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 1.5S | 80 |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Adaptateur | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Soudé |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Adaptateur de flexible | Plage de diamètre extérieur nominal | 1.0S – 2.0S | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Diam., centre | Dia. identique / concentrique |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles