Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D3D-111 |
D3D-121 |
D3D-131 |
D3D-211 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Forme du levier | Type plongeur | Type de contact | Position de fonctionnement OP (mm) | Configuration du contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 € | 1 | 6 jours | Type plongeur | - | Plongeur supérieur | Pôle simple bidirectionnel | (NF-OFF)13 / (NO-ON)12 | 1c | ||
1.24 € | 1 | 6 jours | Type plongeur | - | Plongeur supérieur | Pôle simple normalement fermé | (NF-OFF)13 / (NO-ON) - | 1b | ||
1.24 € | 1 | 6 jours | Type plongeur | - | Plongeur supérieur | Pôle simple normalement ouvert | (NF-OFF) - / (NO-ON)12 | 1a | ||
1.51 € | 1 | 6 jours | Forme du levier (à poussée) | Levier à charnière | - | Pôle simple bidirectionnel | (NF-OFF)13 / (NO-ON)11.5 | 1c |
Loading...
Tension de fonctionnement nominale CA(V) | 125 / 250 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::60 | Structure de protection | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Force requise pour le côté poussée, O.F.(N) | ~2 | Types de point de contact | Barre transversale | Matériau de contact | Alliage d'or |
Durée de vie mécanique(x10K fois) | 30 | Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 120 | Courant nominal(A) | 1/0.5 |
Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 15 | Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 15.7 | Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 36.4 |
Type courant | - | Sens de rotation de l'actionneur | - | Couple nécessaire pour le fonctionnement(mN / m) | 2000 |
Déplacement jusqu'au fonctionnement, PT(°) | - | Type actionneur | - | Spécification de la borne | Borne de connexion de connecteur |
Position de montage du levier | - | Format standard | - | Direction de traction du fil de sortie | - |
Longueur du fil de sortie(m) | - | Déplacement après fonctionnement OT(mm) | - | Longueur de câble(m) | - |
Espacement du contact(mm) | - | Format de montage | - | Type détaillé | - |
Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N) | 2.0 |
Configurer
Propriétés de base
Forme de détecteur
Forme du levier
Type plongeur
Type de contact
Position de fonctionnement OP(mm)
Configuration du contact
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles