Conteneur pour usage général type conique (type poignée) [TP-ST]

Conteneur pour usage général type conique (type poignée) [TP-ST]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· A handy storage and airtight container for the temporary storage and transportation of powders and liquids, etc.
· A space saving type of storage and airtight container that can be stacked when empty.
· About 12% lighter than the straight container.
· The corners on the bottom have been rounded, making it difficult for dirt to accumulate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP-ST-24
TP-ST-43
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCapacité
(l)
Diamètre intérieur d1
(mm)
D.I. d2
(mm)
Hauteur intérieure
(mm)

124.23 €

1 10 jours 1010240230244

249.75 €

1 10 jours 1065430413475

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Réservoir ouvert Agitateurs Aucun

Assistance technique