Conteneur de transport de matériaux dangereux [PSF-10UN / -12UN / PSH-10UN]

Conteneur de transport de matériaux dangereux [PSF-10UN / -12UN / PSH-10UN]

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • PSF_PSH UN
  • PSHーUN
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· A container that can be used for the safe transportation of hazardous materials.
· Hazardous Materials:
Indicates product names that are stipulated by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan.
· UN standards refer to UN recommendations that relate to the international transportation of hazardous materials. UN standard parts are required for international transportation.
· Suitable, in principle, for all means of transport be it by sea, air, or overland.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSF-10UN
PSH-10UN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur H (H1)
(mm)

389.10 €

1 10 jours 10208

486.38 €

1 10 jours 10180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Réservoir ouvert Agitateurs Aucun Capacité(l) 1
Diamètre intérieur d1(mm) 100

Assistance technique