Conteneur de préservation avec joint PTFE [CTH-PTFE]

Conteneur de préservation avec joint PTFE [CTH-PTFE]

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· Can store solvents that negatively impact on the rubber seal.
· PTFE does not easily get dirty, and if it does then the dirt is easy and quick to wash off.
· Ideal for subdividing.
· The valve is made of stainless steel and the valve seal of PTFE, giving it excellent chemical resistance.
· The container for the CTHV is airtight and so contents do not spill if moved.
· The nozzle tip is threaded, enabling it to be connected to other items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CTH-PTFE-30
CTH-PTFE-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCapacité
(l)
D.I. d
(mm)
Hauteur H (H1)
(mm)

321.04 €

1 10 jours 1020300300

393.99 €

1 10 jours 1036360360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Réservoir ouvert Agitateurs Aucun

Assistance technique