Embrayage à friction miniature type MSC-CL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSC-2-A-1/4-CL
MSC-2-A-6-CL
MSC-2-B-1/4X1/4-CL
MSC-2-B-1/4X6-CL
MSC-2-B-1/4X8-CL
MSC-2-B-1/4X10-CL
MSC-2-B-6X1/4-CL
MSC-2-B-6X6-CL
MSC-2-B-6X8-CL
MSC-2-B-6X10-CL
MSC-2-B-8X1/4-CL
MSC-2-B-8X6-CL
MSC-2-B-8X8-CL
MSC-2-B-8X10-CL
MSC-2-C-1/4X6-CL
MSC-2-C-1/4X7-CL
MSC-2-C-1/4X8-CL
MSC-2-C-1/4X9-CL
MSC-2-C-1/4X10-CL
MSC-2-C-1/4X11-CL
MSC-2-C-1/4X12-CL
MSC-2-C-6X6-CL
MSC-2-C-6X7-CL
MSC-2-C-6X8-CL
MSC-2-C-6X9-CL
MSC-2-C-6X10-CL
MSC-2-C-6X11-CL
MSC-2-C-6X12-CL
MSC-2-C-8X6-CL
MSC-2-C-8X7-CL
MSC-2-C-8X8-CL
MSC-2-C-8X9-CL
MSC-2-C-8X10-CL
MSC-2-C-8X11-CL
MSC-2-C-8X12-CL
MSC-2-D-1/4X6-CL
MSC-2-D-1/4X7-CL
MSC-2-D-1/4X8-CL
MSC-2-D-1/4X9-CL
MSC-2-D-1/4X10-CL
MSC-2-D-1/4X11-CL
MSC-2-D-1/4X12-CL
MSC-2-D-6X6-CL
MSC-2-D-6X7-CL
MSC-2-D-6X8-CL
MSC-2-D-6X9-CL
MSC-2-D-6X10-CL
MSC-2-D-6X11-CL
MSC-2-D-6X12-CL
MSC-2-D-8X6-CL
MSC-2-D-8X7-CL
MSC-2-D-8X8-CL
MSC-2-D-8X9-CL
MSC-2-D-8X10-CL
MSC-2-D-8X11-CL
MSC-2-D-8X12-CL
MSC-6-A-1/4-CL
MSC-6-A-6-CL
MSC-6-A-8-CL
MSC-6-B-1/4X1/4-CL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSB1 (END1) Side hole diameter
(mm)
B2 (END2) Side hole diameter
(mm)

176.02 €

1 Disponible 9 jours 101/4NA

176.02 €

1 Disponible 5 jours 106NA

192.93 €

1 Disponible 9 jours 101/41/4

192.93 €

1 Disponible 9 jours 101/46

192.93 €

1 Disponible 9 jours 101/48

192.93 €

1 Disponible 9 jours 101/410

192.93 €

1 Disponible 9 jours 1061/4

192.93 €

1 Disponible 9 jours 1066

192.93 €

1 Disponible 9 jours 1068

192.93 €

1 Disponible 9 jours 10610

192.93 €

1 Disponible 9 jours 1081/4

192.93 €

1 Disponible 9 jours 1086

192.93 €

1 Disponible 9 jours 1088

192.93 €

1 Disponible 9 jours 10810

213.85 €

1 Disponible 9 jours 101/46

213.85 €

1 Disponible 9 jours 101/47

213.85 €

1 Disponible 9 jours 101/48

213.85 €

1 Disponible 9 jours 101/49

213.85 €

1 Disponible 9 jours 101/410

213.85 €

1 Disponible 9 jours 101/411

213.85 €

1 Disponible 9 jours 101/412

213.85 €

1 Disponible 9 jours 1066

213.85 €

1 Disponible 9 jours 1067

213.85 €

1 Disponible 9 jours 1068

213.85 €

1 Disponible 9 jours 1069

213.85 €

1 Disponible 9 jours 10610

213.85 €

1 Disponible 9 jours 10611

213.85 €

1 Disponible 9 jours 10612

213.85 €

1 Disponible 9 jours 1086

213.85 €

1 Disponible 9 jours 1087

213.85 €

1 Disponible 9 jours 1088

213.85 €

1 Disponible 9 jours 1089

213.85 €

1 Disponible 9 jours 10810

213.85 €

1 Disponible 9 jours 10811

213.85 €

1 Disponible 9 jours 10812

233.91 €

1 Disponible 9 jours 101/46

233.91 €

1 Disponible 9 jours 101/47

233.91 €

1 Disponible 9 jours 101/48

233.91 €

1 Disponible 9 jours 101/49

233.91 €

1 Disponible 9 jours 101/410

233.91 €

1 Disponible 9 jours 101/411

233.91 €

1 Disponible 9 jours 101/412

233.91 €

1 Disponible 9 jours 1066

233.91 €

1 Disponible 9 jours 1067

233.91 €

1 Disponible 9 jours 1068

233.91 €

1 Disponible 9 jours 1069

233.91 €

1 Disponible 9 jours 10610

233.91 €

1 Disponible 9 jours 10611

233.91 €

1 Disponible 9 jours 10612

233.91 €

1 Disponible 9 jours 1086

233.91 €

1 Disponible 9 jours 1087

233.91 €

1 Disponible 9 jours 1088

233.91 €

1 Disponible 9 jours 1089

233.91 €

1 Disponible 9 jours 10810

233.91 €

1 Disponible 9 jours 10811

233.91 €

1 Disponible 9 jours 10812

198.54 €

1 Disponible 9 jours 101/4NA

198.54 €

1 Disponible 9 jours 106NA

198.54 €

1 Disponible 9 jours 108NA

219.48 €

1 Disponible 9 jours 101/41/4

Loading...

Informations de base

Fonction Clutch Type Machinery Condition de fonctionnement Dry Type
Environnement, applications Standard Couple nominal (plage)(N・m) 0.01~30 Type de montage du corps principal On-axis mounting (ball bearings)
Structure de l'arbre Through Nombre d'embrayages 1 Structure Standard
Caractéristique Standard Refroidissement Naturally Cooled Plage de températures de fonctionnement(°C) ::80
Normes acquises NA

Assistance technique