Boulon avec tête à six pans creux A2-70 / 100【1-8 pièces par conditionnement】

Boulon avec tête à six pans creux A2-70 / 100
  • Remise sur volume
Hex socket head bolt made of SUSXM7, SUS304J3, SUS304CUN.
[Features]
・ Can be used even for recessed head as it is tightened with a hex wrench.
・ Excellent corrosion resistance and heat resistance due to stainless steel (SUSXM7, SUS304J3, SUS304CUN).
・ Specially, the SUS304CUN specification achieves high strength (A2-100).
[Applications]
・ Used for general tightening of machines, vehicles, etc.
・ SUS304CUN bolt with hexagonal socket head (A2-100) has equivalent corrosion resistance to SUS316.
・ Ideal for tightening to objects at humid places or outdoors due to excellent corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YHTCBF-A2-70-M5-10
YHTCBF-A2-70-M5-12
YHTCBF-A2-70-M5-14
YHTCBF-A2-70-M5-15
YHTCBF-A2-70-M5-16
YHTCBF-A2-70-M5-18
YHTCBF-A2-70-M5-20
YHTCBF-A2-70-M5-25
YHTCBF-A2-70-M6-10
YHTCBF-A2-70-M6-12
YHTCBF-A2-70-M6-15
YHTCBF-A2-70-M6-16
YHTCBF-A2-70-M6-18
YHTCBF-A2-70-M6-20
YHTCBF-A2-70-M6-25
YHTCBF-A2-70-M6-30
YHTCBF-A2-70-M8-15
YHTCBF-A2-70-M8-18
YHTCBF-A2-70-M8-20
YHTCBF-A2-70-M8-22
YHTCBF-A2-70-M8-25
YHTCBF-A2-70-M8-30
YHTCBF-A2-70-M8-35
YHTCBF-A2-70-M10-15
YHTCBF-A2-70-M10-16
YHTCBF-A2-70-M10-18
YHTCBF-A2-70-M10-20
YHTCBF-A2-70-M10-22
YHTCBF-A2-70-M10-25
YHTCBF-A2-70-M10-30
YHTCBF-A2-70-M10-35
YHTCBF-A2-70-M10-40
YHTCBF-A2-70-M12-20
YHTCBF-A2-70-M12-25
YHTCBF-A2-70-M12-30
YHTCBF-A2-70-M12-35
YHTCBF-A2-70-M12-40
YHTCBF-A2-70-M12-45
YHTCBF-A2-70-M12-50
YHTCBF-A2-70-M16-30
YHTCBF-A2-70-M16-35
YHTCBF-A2-70-M16-40
YHTCBF-A2-70-M16-45
YHTCBF-A2-70-M16-50
YHTCBF-A2-70-M16-55
YHTCBF-A2-70-M16-60
YHTCBF-A2-100-M3-6
YHTCBF-A2-100-M3-8
YHTCBF-A2-100-M3-10
YHTCBF-A2-100-M3-12
YHTCBF-A2-100-M3-15
YHTCBF-A2-100-M3-16
YHTCBF-A2-100-M3-20
YHTCBF-A2-100-M4-8
YHTCBF-A2-100-M4-10
YHTCBF-A2-100-M4-12
YHTCBF-A2-100-M4-15
YHTCBF-A2-100-M4-16
YHTCBF-A2-100-M4-20
YHTCBF-A2-100-M5-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Pas
(mm)
Niveau de résistance (acier inoxydable) Unité de vente Application

0.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

510NA0.8A2-70-Standard

0.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

512NA0.8A2-70-Standard

0.29 €

1 5 jours 514NA0.8A2-70-Standard

0.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

515NA0.8A2-70-Standard

0.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

516NA0.8A2-70-Standard

0.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

518NA0.8A2-70-Standard

0.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

520NA0.8A2-70-Standard

0.25 €

1 5 jours 525NA0.8A2-70-Standard

0.29 €

1 5 jours 610NA1A2-70-Standard

0.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

612NA1A2-70-Standard

0.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

615NA1A2-70-Standard

0.25 €

1 5 jours 616NA1A2-70-Standard

0.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

618NA1A2-70-Standard

0.31 €

1 5 jours 620NA1A2-70-Standard

0.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

625NA1A2-70-Standard

0.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

630NA1A2-70-Standard

0.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

815NA1.25A2-70-Standard

0.52 €

1 5 jours 818NA1.25A2-70-Standard

0.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

820NA1.25A2-70-Standard

0.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

822NA1.25A2-70-Standard

0.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

825NA1.25A2-70-Standard

0.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

830NA1.25A2-70-Standard

0.60 €

1 5 jours 835NA1.25A2-70-Standard

0.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015NA1.5A2-70-Standard

0.98 €

1 5 jours 1016NA1.5A2-70-Standard

1.06 €

1 5 jours 1018NA1.5A2-70-Standard

0.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020NA1.5A2-70-Standard

0.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

1022NA1.5A2-70-Standard

0.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025NA1.5A2-70-Standard

0.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030NA1.5A2-70-Standard

0.74 €

1 Disponible 5 jours 1035NA1.5A2-70-Standard

0.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

1040NA1.5A2-70-Standard

0.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

1220NA1.75A2-70-Standard

0.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

1225NA1.75A2-70-Standard

1.52 €

1 Disponible 5 jours 1230NA1.75A2-70-Standard

1.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

1235NA1.75A2-70-Standard

1.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

1240NA1.75A2-70-Standard

1.93 €

1 Disponible 5 jours 1245NA1.75A2-70-Standard

2.72 €

1 5 jours 1250NA1.75A2-70-Standard

3.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

1630NA2A2-70-Standard

5.25 €

1 Disponible 5 jours 1635NA2A2-70-Standard

5.66 €

1 Disponible 5 jours 1640NA2A2-70-Standard

6.05 €

1 Disponible 5 jours 1645NA2A2-70-Standard

4.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

1650NA2A2-70-Standard

6.56 €

1 Disponible 5 jours 1655NA2A2-70-Standard

4.51 €

1 Disponible 5 jours 1660NA2A2-70-Standard

0.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

36NA0.5A2-100-Standard / Haute résistance

0.67 €

1 5 jours 38NA0.5A2-100-Standard / Haute résistance

0.70 €

1 5 jours 310NA0.5A2-100-Standard / Haute résistance

0.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

312NA0.5A2-100-Standard / Haute résistance

0.54 €

1 Disponible 5 jours 315NA0.5A2-100-Standard / Haute résistance

1.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

316NA0.5A2-100-Standard / Haute résistance

0.77 €

1 5 jours 320NA0.5A2-100-Standard / Haute résistance

0.70 €

1 5 jours 48NA0.7A2-100-Standard / Haute résistance

0.79 €

1 5 jours 410NA0.7A2-100-Standard / Haute résistance

0.57 €

1 Disponible 5 jours 412NA0.7A2-100-Standard / Haute résistance

0.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

415NA0.7A2-100-Standard / Haute résistance

0.90 €

1 5 jours 416NA0.7A2-100-Standard / Haute résistance

1.01 €

1 5 jours 420NA0.7A2-100-Standard / Haute résistance

0.76 €

1 5 jours 510NA0.8A2-100-Standard / Haute résistance

Loading...

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Forme du trou de montage Six pans creux Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Type à vis À moitié fileté

Assistance technique