Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CF8WBR |
CF8WBUUR |
CF10WBUUR |
CF16WBR |
CF16WBUUR |
CF18WBR |
CF18WBUUR |
CF20-1WBR |
CF20-1WBUUR |
CF20WBR |
CF20WBUUR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du rouleau D (Ø) | Width C (mm) | Vis à goujon de poussoir de cames (normale) (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 19 | 11 | 8 | 4.25 | 4.74 | Shield Type | ||
38.81 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | 11 | 8 | 4.25 | 4.74 | Seal Shape | ||
40.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 22 | 12 | 10 | 5.43 | 6.89 | Seal Shape | ||
38.00 € | 1 | Disponible | 94 jours | 10 | 35 | 18 | 16 | 12 | 18.3 | Shield Type | |
55.74 € | 1 | 15 jours | 10 | 35 | 18 | 16 | 12 | 18.3 | Seal Shape | ||
53.11 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 20 | 18 | 14.8 | 25.2 | Shield Type | ||
67.04 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 20 | 18 | 14.8 | 25.2 | Seal Shape | ||
66.59 € | 1 | 20 jours | 10 | 47 | 24 | 20 | 20.7 | 34.6 | Shield Type | ||
87.66 € | 1 | 8 jours | 10 | 47 | 24 | 20 | 20.7 | 34.6 | Seal Shape | ||
59.98 € | 1 | Disponible | 94 jours | 10 | 52 | 24 | 20 | 20.7 | 34.6 | Shield Type | |
85.39 € | 1 | 8 jours | 10 | 52 | 24 | 20 | 20.7 | 34.6 | Seal Shape |
Loading...
Catégorie | Cam Follower | Type de rouleau | Spherical Outer Ring | Méthode de serrage | With Hex Socket |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Carbon steel | Circonférence extérieure du rouleau | NA | Type de poussoir de cames | Grease Nipple Mounting Tap Hole Type |
Normes de taille | Metric System | Arbre | Available | Méthode de guidage des rouleaux | Holder Mounted |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Width C(mm)
Vis à goujon de poussoir de cames (normale)(mm)
Shape
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles