Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NART6VUUR |
NART8VUUR |
NART10VUUR |
NART12VUUR |
NART15VUUR |
NART17VUUR |
NART20VUUR |
NART25VUUR |
NART30VUUR |
NART35VUUR |
NURT15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de rouleau | D.E. du rouleau D (Ø) | Width C (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Type à galet suiveur | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Shape | Inner Wheel Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.02 € | 1 | 5 jours | 10 | Spherical Outer Ring | 19 | 11 | 6 | Non-Separable Type | 7.69 | 10.3 | Seal Shape | 12 | ||
33.94 € | 1 | 8 jours | 10 | Spherical Outer Ring | 24 | 14 | 8 | Non-Separable Type | 11.8 | 15.6 | Seal Shape | 15 | ||
41.81 € | 1 | 5 jours | 10 | Spherical Outer Ring | 30 | 14 | 10 | Non-Separable Type | 15.6 | 18.1 | Seal Shape | 15 | ||
43.32 € | 1 | 8 jours | 10 | Spherical Outer Ring | 32 | 14 | 12 | Non-Separable Type | 16.8 | 20.5 | Seal Shape | 15 | ||
50.05 € | 1 | 8 jours | 10 | Spherical Outer Ring | 35 | 18 | 15 | Non-Separable Type | 25.2 | 36.4 | Seal Shape | 19 | ||
53.50 € | 1 | 5 jours | 10 | Spherical Outer Ring | 40 | 20 | 17 | Non-Separable Type | 32 | 46.3 | Seal Shape | 21 | ||
66.01 € | 1 | 5 jours | 10 | Spherical Outer Ring | 47 | 24 | 20 | Non-Separable Type | 41.6 | 67.3 | Seal Shape | 25 | ||
75.13 € | 1 | 8 jours | 10 | Spherical Outer Ring | 52 | 24 | 25 | Non-Separable Type | 45.5 | 79.1 | Seal Shape | 25 | ||
91.47 € | 1 | 8 jours | 10 | Spherical Outer Ring | 62 | 28 | 30 | Non-Separable Type | 59.9 | 110 | Seal Shape | 29 | ||
98.72 € | 1 | 8 jours | 10 | Spherical Outer Ring | 72 | 28 | 35 | Non-Separable Type | 63.1 | 121 | Seal Shape | 29 | ||
60.77 € | 1 | 5 jours | 10 | Cylindrical Outer Ring | 35 | 18 | 15 | [En uréthane] Rouleau cylindrique à double rangée | 23.4 | 27.3 | Shield Type | 19 |
Loading...
Catégorie | Roller Follower | Matériau | Carbon steel | Circonférence extérieure du rouleau | NA |
---|---|---|---|---|---|
Normes de taille | Metric System | Arbre | NA | Méthode de guidage des rouleaux | Full rollers shape |
Bague interne | Available |
Configurer
Propriétés de base
Type de rouleau
D.E. du rouleau D(Ø)
Width C(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Type à galet suiveur
Shape
Inner Wheel Width(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles