Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KWN-30 |
KWN-31S |
KWN-40 |
KWN-41S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 | NA | 19.6 | M6 | 30 | 32 | |
3.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 | Avec butée de rotation | 19.6 | M6 | 30 | 33 | |
3.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 52 | NA | 29.4 | M8 | 40 | 40 | |
3.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 52 | Avec butée de rotation | 29.4 | M8 | 40 | 40 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Plage de charge(daN) | ~35.00 | Matériau de la roue | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Application | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication | Qté. 1P(pièces) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Charge admissible(daN)
Diam. de filetage
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles