Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Filetage de connexion nominal | Diam. nominal (Ø) | D.I. des flexibles applicables (Ø) | D.E. du flexible applicable (Ø) | Machinage de pièce de vis R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.69 € | 1 | 11 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/4B | 8 | 8 | 13.5 | Sealock | ||
63.76 € | 1 | 11 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B | 8 | 8 | 13.5 | Sealock | ||
21.54 € | 1 | 11 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. | 3/8B | 9 | 9 | 15 | Type normal (pas de traitement sealock) | ||
42.23 € | 1 | 11 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B | 9 | 9 | 15 | Type normal (pas de traitement sealock) | ||
23.87 € | 1 | 11 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. | 1/2B | 12 | 12 | 18 | Type normal (pas de traitement sealock) | ||
49.22 € | 1 | 11 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B | 12 | 12 | 18 | Type normal (pas de traitement sealock) | ||
49.13 € | 1 | 11 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3/8B | 12 | 12 | 18 | Type normal (pas de traitement sealock) | ||
31.00 € | 1 | 11 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. | 1/2B | 15 | 15 | 22 | Sealock | ||
23.97 € | 1 | 11 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. | 1/2B | 15 | 15 | 22 | Type normal (pas de traitement sealock) | ||
78.10 € | 1 | 11 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B | 15 | 15 | 22 | Sealock | ||
51.70 € | 1 | 11 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1/2B | 15 | 15 | 22 | Type normal (pas de traitement sealock) | ||
30.98 € | 1 | 11 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. | 3/8B | 15 | 15 | 22 | Sealock | ||
44.30 € | 1 | 11 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. | 1/2B | 19 | 19 | 26 | Type normal (pas de traitement sealock) | ||
57.94 € | 1 | 11 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. | 1B | 19 | 19 | 26 | Sealock | ||
44.74 € | 1 | 14 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. | 1B | 19 | 19 | 26 | Type normal (pas de traitement sealock) | ||
44.44 € | 1 | 11 jours | [Laiton] EN CW614N équiv. | 3/4B | 19 | 19 | 26 | Type normal (pas de traitement sealock) |
Loading...
Type | Raccord de flexible | Fluide applicable | Eau | Forme | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion pour flexible | Écrou | Type de connexion | Filetage mâle | Type à filetage de connexion | R |
Pression de service maximum(MPa) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Filetage de connexion nominal
Diam. nominal(Ø)
D.I. des flexibles applicables(Ø)
D.E. du flexible applicable(Ø)
Machinage de pièce de vis R
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles