Raccords de tuyaux généraux - coude mâle-femelle - ELM

Raccords de tuyaux généraux - coude mâle-femelle - ELM
Applicable fluids include water, air, and oil. Male elbows are used on both sides and the screws have the same diameters. Screws with diameters ranging from 1/8 to 1 inch can be selected. Stainless steel is the material used. A Taiwanese manufacturer of piping parts/hydraulic equipment products established in 1980. ISO: 9001-certified in 2006. Achieves stable quality at low cost.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ELM06T

Référence pièce
ELM06T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.38 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Vis⇔Vis, diamètre identique Pression de service max.(MPa) 20.58 Traitement de surface NA
Type Coudes femelles des deux côtés Types de vis de connexion M1 PT Taille nominale du filetage M1 1/4"

Vous vous trouvez sur la page de Raccords de tuyaux généraux - coude mâle-femelle - ELM, le numéro d'article est le suivant: ELM06T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ELM06T.

Assistance technique