Raccords de tuyaux en acier inoxydable - raccord union droit

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - raccord union droit
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs and carefully selected from products by Asian manufacturers. Select items according to your various usage scenarios. A fitting manufacturer established in 2005 in Shanghai, China. EMT's stainless steel joints are highly durable against water, oil, and other fluids.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EMT-6

Référence pièce
EMT-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.88 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord union droit Matériau du tuyau applicable Cuivre
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø) 9.525 Diam. extérieur du tuyau applicable D2(Ø) 9.525 Pression de service max.(MPa) 16
Traitement de surface NA Utiliser un tuyau en acier Type de tuyau en pouces Norme de taille Pouce

Assistance technique