Coupleur à fermeture rapide, connecteur de raccordement droit

Coupleur à fermeture rapide, connecteur de raccordement droit
One-ouch fitting with stepped diameter union. The applicable tube diameters that can be selected are ⌀4, 6, 8, 10, and 12. We keep items in stock to enable same-day shipping. Note that some products are only sold in lots. (Example: Minimum order quantity of 50 pieces.) Chinese pneumatic device-related product manufacturer, founded in 1986. The company obtained ISO 9001 certification in 1998, and their products are highly regarded around the world for their stable quality.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EPG6-4
EPG8-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)

0.45 €

20 5 jours 64

0.51 €

20 5 jours 86

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Raccord union, diam. différent Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Standard (polytéréphtalate de butylène PBT) Application Standard/Mini Matériau du joint Standard (caoutchouc nitrile NBR)
Raccord union, diam. différent Raccord union droit diam. différent Température de fonctionnement(°C) 0::60 Quantité de tige(piece) 1

Assistance technique