Roulements linéaires / acier / rainure double / LKBMUUAJ (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements linéaires / acier / rainure double / LKBMUUAJ
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Make your selection based on your individual needs. KBS , since its founding in 1995, has steadily built a domestic following in China. The linear bushings, the company's leading products, top the market in China.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKBM6UUAJ
LKBM8UUAJ
LKBM10UUAJ
LKBM13UUAJ
LKBM16UUAJ
LKBM20UUAJ
LKBM25UUAJ
LKBM30UUAJ
LKBM35UUAJ
LKBM40UUAJ
LKBM50UUAJ
LKBM60UUAJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)

4.40 €

1 5 jours 61912200260-0.00812

3.82 €

1 21 jours 82415260400-0.00912

4.06 €

1 21 jours 102919370540-0.00912

4.21 €

1 21 jours 133223500770-0.00912

3.71 €

1 23 jours 1637287701170-0.00912

3.86 €

1 21 jours 2042328601370-0.00915

5.52 €

1 21 jours 2559409801560-0.0115

6.30 €

1 21 jours 30644515602740-0.0115

10.53 €

1 21 jours 35705216603130-0.01220

11.83 €

1 21 jours 40806021504010-0.01220

24.69 €

1 21 jours 501008038207930-0.01520

31.65 €

1 21 jours 601109047009990-0.01525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Style Type ouvert Matériau du cylindre extérieur Acier à roulements
Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement de surface Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A
Le type de circulation de billes Simple Précision Qualité standard Type Forme à réglage du je
Longueur Standard Le matériau d'une bille Acier à roulements Joint Joint aux deux extrémités

Assistance technique