Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LKBMH6UU |
LKBMH8UU |
LKBMH10UU |
LKBMH12UU |
LKBMH13UU |
LKBMH16UU |
LKBMH20UU |
LKBMH25UU |
LKBMH30UU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 € | 1 | 5 jours | 6 | 19 | 12 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | ||
5.70 € | 1 | 5 jours | 8 | 24 | 15 | 274 | 392 | -0.009 | 12 | ||
8.26 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 29 | 19 | 372 | 549 | -0.009 | 12 | ||
6.33 € | 1 | 7 jours | 12 | 30 | 21 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
6.12 € | 1 | 5 jours | 13 | 32 | 23 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
6.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 16 | 37 | 28 | 774 | 1,180 | -0.009 | 12 | ||
6.02 € | 1 | 5 jours | 20 | 42 | 32 | 882 | 1,370 | -0.01 | 15 | ||
12.26 € | 1 | 5 jours | 25 | 59 | 40 | 980 | 1,570 | -0.01 | 15 | ||
14.32 € | 1 | 5 jours | 30 | 64 | 45 | 1,570 | 2,740 | -0.01 | 15 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Acier à roulements | Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement de surface | Mouvement | Mouvement linéaire |
Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Qualité standard |
Type | Face d'extrémité à bride | Longueur | Standard | Forme de la bride | À bride compacte |
Le matériau d'une bille | Acier à roulements | Joint | Joint aux deux extrémités |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles