Roulette pivotante type à plaque pour charges lourdes [WP13C1]

Roulette pivotante type à plaque pour charges lourdes [WP13C1]
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Chinese caster manufacturer founded in 1998. It is well-known as high quality Asian manufacturer. They offer a variety of wheels for different applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WP14C-100
WP14C-125
WP14C-150
WP14C-200
WP34C-100
WP34C-125
WP34C-150
WP34C-200
WP64C1-100
WP64C1-125
WP64C1-160
WP64C1-200
WP82A-75
WP82A-100
WP82A-125
WP83C-100
WP83C-125
WP93C-100
WP93C-125
WP93C-150
WP93C-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal F
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal G
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque C
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge

19.60 €

1 14 jours 142140.01~220.00200CaoutchoucTrou long857111410010045Charge lourde

22.54 €

1 15 jours 165220.01~320.00250CaoutchoucTrou long857111410012545Charge lourde

25.58 €

1 15 jours 190220.01~320.00300CaoutchoucTrou long857111410015045Charge lourde

29.09 €

1 56 jours 240320.01~485.00350CaoutchoucTrou long857111410020045Charge lourde

17.17 €

1 15 jours 135220.01~320.00250NylonTrou long7262978610040Charge lourde

18.45 €

1 15 jours 159220.01~320.00300NylonTrou long7262978612540Charge lourde

21.47 €

1 15 jours 185320.01~485.00400NylonTrou long7262978615040Charge lourde

24.98 €

1 56 jours 235485.01~750.00500NylonTrou long7262978620040Charge lourde

20.40 €

1 15 jours 142220.01~320.00250PolyuréthaneTrou long857111410010045Charge lourde

22.54 €

1 14 jours 165220.01~320.00300PolyuréthaneTrou long857111410012545Charge lourde

25.99 €

1 56 jours 190320.01~485.00350PolyuréthaneTrou long857111410015045Charge lourde

30.12 €

1 53 jours 240320.01~485.00400PolyuréthaneTrou long857111410020045Charge lourde

6.25 €

1 14 jours 10135.01~80.0050Caoutchouc synthétiqueTrou rond434360607525Charge légère

9.19 €

1 56 jours 13035.01~80.0075Caoutchouc synthétiqueTrou rond6050776710032Charge légère

10.83 €

1 56 jours 16080.01~140.0090Caoutchouc synthétiqueTrou rond6050776712532Charge légère

10.44 €

1 53 jours 12880.01~140.0080PolyuréthaneTrou long76561058510034Charge lourde

12.82 €

1 53 jours 15380.01~140.00100PolyuréthaneTrou long76561058512540Charge lourde

25.87 €

1 15 jours 142220.01~320.00300PolyuréthaneTrou long857111410010050Charge lourde

30.46 €

1 15 jours 165320.01~485.00400PolyuréthaneTrou long857111410012550Charge lourde

34.60 €

1 9 jours 190485.01~750.00550PolyuréthaneTrou long857111410015050Charge lourde

39.92 €

1 15 jours 240485.01~750.00700PolyuréthaneTrou long857111410020050Charge lourde

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical Modèle basique Type libre

Assistance technique