Roulette pivotante type à plaque pour charges légères [WP62A]

Roulette pivotante type à plaque pour charges légères [WP62A]
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Chinese caster manufacturer founded in 1998. It is well-known as high quality Asian manufacturer. They offer a variety of wheels for different applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WP62A-50
WP62A-65
WP62A-75
WP62A-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

3.06 €

1 9 jours 72.5405017

3.76 €

1 9 jours 89456521

6.01 €

1 5 jours 100507521

9.56 €

1 53 jours 1557012527

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA
Matériau de la roue Caoutchouc synthétique Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens longitudinal F(mm) 36 Pas du trou de montage, sens transversal G(mm) 36
Longueur de la plaque A(mm) 50 Largeur de plaque C(mm) 50 Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical
Catégorie de charge Charge légère Modèle basique Type libre

Assistance technique