Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras avec axe principal fixe (base à bride) GH-20100

Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras avec axe principal fixe (base à bride) GH-20100
  • Remise sur volume
A toggle clamp for horizontal flange bases. Maximum clamping pressure: 200N. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-20100

Référence pièce
GH-20100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base à bride latérale Force de serrage (MAX)(N) 200 Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
Taille de vis de serrage M4 Matériel de vis de serrage Acier Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 269
Type à embout à boulon Boulon en acier Réglage de la position de l'embout à boulon1 Non réglable (fixe)

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Horizontal - Bras avec axe principal fixe (base à bride) GH-20100, le numéro d'article est le suivant: GH-20100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-20100.

Assistance technique