Bride de contact en fonte ductile, bride de tuyau 10K

Bride de contact en fonte ductile, bride de tuyau 10K
Ductile cast-iron mating flange 10K pipe flange manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Materials: cast iron
· Applicable fluids: water.
· Surface treatment: casting, dissolved zinc plating, epoxy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TV-69-80A

Référence pièce
TV-69-80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.57 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Bride Forme de connexion Bride
Matériau EN-JS 1040 équiv. Filetage nominal M1 3B (80A) Type à filetage de connexion M1 Rc
Fluide applicable Eau Traitement de surface Zingage fondu Garniture intérieure en résine NA
Spécifications Blanc Pression nominale 10K Diamètre extérieur D(mm) 185
Épaisseur t(mm) 30 Nombre de trous de boulons(pièce) 8

Vous vous trouvez sur la page de Bride de contact en fonte ductile, bride de tuyau 10K, le numéro d'article est le suivant: TV-69-80A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TV-69-80A.

Assistance technique